Upínací šrouby s čípkem z mosazi

EH 22760.

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Objednací číslo:
22760.0032
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Objednací číslo:
22760.0034
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Objednací číslo:
22760.0036
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
2 mm
Objednací číslo:
22760.0040
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Objednací číslo:
22760.0042
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Objednací číslo:
22760.0044
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Objednací číslo:
22760.0046
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Objednací číslo:
22760.0050
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Objednací číslo:
22760.0052
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Objednací číslo:
22760.0054
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Objednací číslo:
22760.0056
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
22760.0060
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
22760.0062
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
22760.0064
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
22760.0066
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22760.0080
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22760.0082
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22760.0086
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22760.0088
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0100
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,4 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0102
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,4 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0104
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0106
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0108
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Upínací šrouby

Materiál

Čep

  • Mosaz

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22760. Upínací šrouby – s čípkem z mosazi
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.