Upínací čelisti pro plovoucí upínač M12

EH 23320.

Upínací čelisti jsou určeny pro plovoucí upínače 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 a 23320.0014.

Pomocí horní upínací čelisti výměnné (23320.0054, 23320.0056 a 23320.0058 - obr. 1 až 3) lze zvětšit upínací rozsah.

Do horní upínací čelisti s upevňovacím závitem M8 (23320.0154 / .0156 - obr. 4 + 5) lze našroubovat různé normované díly podle momentální potřeby - viz. "Další produkty".

Spodní upínací čelist výkyvná (23320.0148 - obr. 6) se přizpůsobuje šikmému obrobku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
obrázek
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
horní výměnná upínací čelist
obrázek:
1
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Objednací číslo:
23320.0054
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní výměnná upínací čelist – obrázek 1
  • Systém: V70/L12/L16
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Hmotnost: 91 g
show article view
Upínací čelisti
Provedení:
horní výměnná upínací čelist
obrázek:
2
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Objednací číslo:
23320.0056
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní výměnná upínací čelist – obrázek 2
  • Systém: V70/L12/L16
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Upínací čelisti
Provedení:
horní výměnná upínací čelist
obrázek:
3
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Objednací číslo:
23320.0058
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní výměnná upínací čelist – obrázek 3
  • Systém: V70/L12/L16
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Hmotnost: 130 g
show article view
Upínací čelisti
Provedení:
horní upínací čelist s upevňovacím otvorem
obrázek:
4
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
23320.0154
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní upínací čelist s upevňovacím otvorem – obrázek 4
  • Systém: V70/L12/L16
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 29 mm
  • Hmotnost: 83 g
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0148: 23 mm
show article view
Upínací čelisti
Provedení:
horní upínací čelist s upevňovacím otvorem
obrázek:
5
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
23320.0156
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní upínací čelist s upevňovacím otvorem – obrázek 5
  • Systém: V70/L12/L16
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 40 mm
  • Hmotnost: 112 g
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0148: 34 mm
show article view
Upínací čelisti
Provedení:
dolní upínací čelist s výkyvnou kuličkou s ploškou, hladkou, zajištěnou proti přetočení
obrázek:
6
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
-
Objednací číslo:
23320.0148
CAD
Dokumenty
Upínací čelisti
  • dolní upínací čelist s výkyvnou kuličkou s ploškou, hladkou, zajištěnou proti přetočení – obrázek 6
  • Systém: V70/L12/L16
  • Hmotnost: 98 g
show article view
Upínací čelisti

Materiál

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Koule

  • Ložisková ocel

Poznámky

Utahovací moment plovoucího upínače je nutno přizpůsobit nebo snížit podle konkrétního případu upínání. Je třeba zohlednit větší upínací tlak působící na menší upínací plochu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Upínací čelisti – pro plovoucí upínač M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.