Produktfilter
Ert urval resulterade i 16 träffar
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 5 kN
Vikt: 116 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 5 kN
Vikt: 125 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 6 kN
Vikt: 178 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 6 kN
Vikt: 191 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 8 kN
Vikt: 270 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 8 kN
Vikt: 287 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 10 kN
Vikt: 390 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 10 kN
Vikt: 416 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 5 kN
Vikt: 116 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 5 kN
Vikt: 125 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 6 kN
Vikt: 178 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Hållkraft : 6 kN
Vikt: 191 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 8 kN
Vikt: 270 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 8 kN
Vikt: 287 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 10 kN
Vikt: 390 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
För basplattor ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Hållkraft : 10 kN
Vikt: 416 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Drift
Genom att spänna skruven centreras och låses positioneringsstiften med 4 kulor i lokaliseringsbussningen. Stiftets skruv kan spännas med ett löstagbart handtag (art. nr. 23111.0900/.0902) eller med en sexkantsnyckel.
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Lämpliga bussningar finns tillgängliga.
Ytterligare produkter
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.