Positioneringsspännelement används för att snabbt spänna fast, fixera, justera, byta och säkra arbetsstycken, plattor, anordningar, för snabbt byte av laster på maskinbordet etc. Kallas nollpunktsspänningssystem. Nollpunktsspänningssystem tillhör också produktgruppen med positioneringsspännelement.
Genom att dra åt spännskruven är positioneringsspännbulten centrerad och spänd av fyra kulor i monteringsbussningen. Spännskruven kan manövreras för hand eller en insexnyckel med det avtagbara handtaget.
Det omfattande leveransprogrammet innehåller olika mönster från lager:
Positionering av klämstift
Handtag för positionering av klämbultar (manöververktyg; alternativ till insexnyckel)
Bussningar för placering av klämstift
Lokalisera bussningar för att placera klämbultar, som ska pressas in
Placera bussningar för att placera klämbultar, för att skruva in dem
Överblick över produktfördelar: