Lokaliseringsbussningar    för positioneringsstift, för skruvpassning

EH 23111.

Dessa lokaliseringsbussningar för positioneringsstift är monterade i motpart.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Material
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Artikel nr.:
23111.0782
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Sätthärdat stål
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 37 mm
  • Lokaliserings hål D5: M4
  • Lokaliserings hål D8 +1: 20 mm
  • Lokaliserings hål D9: 38,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Lokaliserings hål T2: 22 mm
  • Lokaliserings hål T3: 12 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Artikel nr.:
23111.0784
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Sätthärdat stål
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 45 mm
  • Lokaliserings hål D5: M5
  • Lokaliserings hål D8 +1: 25 mm
  • Lokaliserings hål D9: 46,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Lokaliserings hål T2: 22 mm
  • Lokaliserings hål T3: 12 mm
  • Vikt: 132 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Artikel nr.:
23111.0786
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Sätthärdat stål
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 55 mm
  • Lokaliserings hål D5: M6
  • Lokaliserings hål D8 +1: 31 mm
  • Lokaliserings hål D9: 56,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Lokaliserings hål T2: 28 mm
  • Lokaliserings hål T3: 14 mm
  • Vikt: 264 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Artikel nr.:
23111.0788
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Sätthärdat stål
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 60 mm
  • Lokaliserings hål D5: M6
  • Lokaliserings hål D8 +1: 37 mm
  • Lokaliserings hål D9: 61,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Lokaliserings hål T2: 28 mm
  • Lokaliserings hål T3: 14 mm
  • Vikt: 318 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat 
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Artikel nr.:
23111.0882
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Rostfritt stål
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 37 mm
  • Lokaliserings hål D5: M4
  • Lokaliserings hål D8 +1: 20 mm
  • Lokaliserings hål D9: 38,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Lokaliserings hål T2: 22 mm
  • Lokaliserings hål T3: 12 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat 
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Artikel nr.:
23111.0884
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Rostfritt stål
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 45 mm
  • Lokaliserings hål D5: M5
  • Lokaliserings hål D8 +1: 25 mm
  • Lokaliserings hål D9: 46,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Lokaliserings hål T2: 22 mm
  • Lokaliserings hål T3: 12 mm
  • Vikt: 132 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat 
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Artikel nr.:
23111.0886
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Rostfritt stål
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 55 mm
  • Lokaliserings hål D5: M6
  • Lokaliserings hål D8 +1: 31 mm
  • Lokaliserings hål D9: 56,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Lokaliserings hål T2: 28 mm
  • Lokaliserings hål T3: 14 mm
  • Vikt: 264 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat 
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Artikel nr.:
23111.0888
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar   
  • Rostfritt stål
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 60 mm
  • Lokaliserings hål D5: M6
  • Lokaliserings hål D8 +1: 37 mm
  • Lokaliserings hål D9: 61,5 mm
  • Lokaliserings hål T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Lokaliserings hål T2: 28 mm
  • Lokaliserings hål T3: 14 mm
  • Vikt: 318 g
show article view
Lokaliseringsbussningar   

Material

  • Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
  • Rostfritt stål 1.4112, härdat 

Montering

Denna lokaliseringsbussning med skruvhål monteras i maskinbordet eller basplatta med de skruvar som medföljer.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23111. Lokaliseringsbussningar    – för positioneringsstift, för skruvpassning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kort bruksanvisning Positioneringstift (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Positioneringsstift
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."