23111.0022 - Positioneringsstift

Positioneringsstiftet möjliggör snabb uppspänning, justering samt byte av arbetsstycken, plattor, fixtursystem mm.

Denna artikel 23111.0022 - Positioneringsstift / (d1 -0,02 -0,05: 20 mm, l1 +0,6: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsstift (EH 23111.)

Material
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
För basplattor - ±0,05 [mm]
Hållkraft             [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
För basplattor ±0,05 [mm]:
25 mm
Hållkraft             [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23111.0022
Dokument
Positioneringsstift
  • Värmebehandlat stål
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 10 mm
  • För basplattor ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Hållkraft            : 6 kN
  • Vikt: 191 g
Positioneringsstift

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Drift

Genom att spänna skruven centreras och låses positioneringsstiften med 4 kulor i lokaliseringsbussningen. Stiftets skruv kan spännas med ett löstagbart handtag (art. nr. 23111.0900/.0902) eller med en sexkantsnyckel.   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23111.0022
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kort bruksanvisning Positioneringstift (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Positioneringsstift
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."