Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Fler detaljer
Sätthärdat stål
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 22 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 31 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 7,25 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 22 mm
Vikt: 22 g
show article view
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Fler detaljer
Sätthärdat stål
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 28 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 34 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 8,75 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 22 mm
Vikt: 39 g
show article view
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Fler detaljer
Sätthärdat stål
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 42 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 10,55 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 28 mm
Vikt: 79 g
show article view
Material:
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Fler detaljer
Sätthärdat stål
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 42 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 50 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 10,95 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 28 mm
Vikt: 118 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 22 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 31 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 7,25 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 22 mm
Vikt: 22 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 28 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 34 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 8,75 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 22 mm
Vikt: 39 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 42 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 10,55 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 28 mm
Vikt: 79 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 42 mm
Lokaliserings hål D5 +1: 50 mm
Lokaliserings hål T1 ±0,02: 10,95 mm
Lokaliserings hål T2 min.: 28 mm
Vikt: 118 g
show article view
Material
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Montering
Denna bussning för positioneringsstift monteras i maskinbord eller basplatta med lätt tryck.
Datablad EH 23111. Lokaliseringsbussningar – för positioneringsstift, för presspassning
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."