Profile de fixare
lungime 100
EH 1585.
lungime 200
lungime 300
lungime 400 - 700
Dispozitive conice de fixare
plat / cu striaţii, M8
EH 23250.
plat / cu striaţii, M12
cu filet, M12
Adaptor pentru dispozitive conice de fixare
pentru profile de fixare
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
Placă opritoare pentru dispozitiv conic
Opritoare laterale
EH 1586.
Scule de montaj
Suporturi pentru profile de fixare
blocare cu arc
magnetic
Limitatoare
diamantat
Bacuri rotunde
prismă orizontală
prismă verticală
Moale
striate
plană
cu filet de montaj
Cu aceste componente, se poate realiza un dispozitiv special în care se pot fixa simultan mai multe piese de lucru .
Toate componentele de fixare multimplă sunt disponibile din stoc..
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: