Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Versiune:
plane, pe ambele feţe
Mai multe detalii
plane, pe ambele fețe – figura 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Greutate: 395 g
show article view
Versiune:
plane, pe ambele feţe / lăţime îngustată
Mai multe detalii
plane, pe ambele fețe / lățime îngustată – figura 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Greutate: 324 g
h2 : 6,4 mm
show article view
Versiune:
plane, pe ambele feţe / înalte
Mai multe detalii
plane, pe ambele fețe / înalte – figura 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Greutate: 1601 g
show article view
Versiune:
striate şi plane
Mai multe detalii
striate şi plane – figura 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Greutate: 407 g
h2 : 13,4 mm
show article view
Fişă cu date EH 1586. Limitatoare – plană
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.