Dis­po­zi­tive co­nice de fi­xare plat / cu striaţii, M8

EH 23250.

Prin inserarea capului cu cheie, acesta mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Cursa dispozitivelor conice pentru M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
falcă de fixare, cu suprafaţă striată pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0501
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare, cu suprafață striată pe ambele fețe – figura 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Greutate: 206 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
falcă de fixare, cu suprafaţă plană pe ambele feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0502
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare, cu suprafață plană pe ambele fețe – figura 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
falcă de fixare, cu suprafaţă plană şi striată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0503
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare, cu suprafață plană și striată – figura 3
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Dispozitive conice de fixare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, lucios

Şurub

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 12.9

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri

Bacuri de fixare

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat

Note

Bacurile de fixare sunt protejate împotriva rotirii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23250. Dispozitive conice de fixare – plat / cu striaţii, M8
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.