Li­mi­ta­toare Bacuri rotunde

EH 1586.

Inserţiile de fixare constau în două bolţuri din HSS, în momentul fixarii acestea penetrează suprafaţa piesei şi este posibil să lase urme.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
ştifturi de prindere,cu două feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
1586.020
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • știfturi de prindere,cu două fețe – figura 1
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Greutate: 406 g
show article view
Limitatoare
Ver­siune:
ştifturide prindere cu suprafaţă plană
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
Cod produs.:
1586.021
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • știfturide prindere cu suprafață plană – figura 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Greutate: 395 g
show article view
Limitatoare

Material

Aplicaţie

  • Pulbere sinterizată, cu vârf

Corp

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1586. Limitatoare – Bacuri rotunde
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.