Blo­ca­tor anti ro­tire pen­tru dis­po­zi­tive co­nice de fi­xare pentru profile de fixare

EH 23250.

Ambele versiuni împiedică rotirea dispozitivului conic de fixare pe bara. Modelul „figura 2” protejează în plus împotriva aşchiilor de lemn sau a murdăriei.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

fi­gura
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
fi­gura:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0532
CAD
Documentatie
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
  • figura 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Greutate: 55 g
show article view
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0535
CAD
Documentatie
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
  • figura 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare

Material

  • Oţel
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23250. Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare – pentru profile de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.