Pro­file de fi­xare lungime 400 - 700

EH 1585.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
400 mm
Cod produs.:
1585.400
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantitate n1: 2
  • Cantitate n2: 4
  • Cantitate n3: 7
  • Greutate: 5 kg
show article view
Profile de fixare
l1 [mm]:
500 mm
Cod produs.:
1585.500
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantitate n1: 3
  • Cantitate n2: 5
  • Cantitate n3: 9
  • Greutate: 6 kg
show article view
Profile de fixare
l1 [mm]:
600 mm
Cod produs.:
1585.600
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantitate n1: 4
  • Cantitate n2: 6
  • Cantitate n3: 11
  • Greutate: 6 kg
show article view
Profile de fixare
l1 [mm]:
700 mm
Cod produs.:
1585.700
CAD
Documentatie
Profile de fixare
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantitate n1: 5
  • Cantitate n2: 7
  • Cantitate n3: 13
  • Greutate: 8 kg
show article view
Profile de fixare

Material

  • Oţel pentru scule, călit
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
şuruburi de fixare pentru profile
şuruburi de fixare pentru profile
Cod produs.:
1585.401
şuruburi de fixare pentru profile
  • șuruburi de fixare pentru profile
  • Numărul de găuri pentru șuruburi M12 x 45: 2
  • Numărul şuruburilor cu cap M12 x 45: 4
  • Greutate: 304 g
Produs:
şuruburi de fixare pentru profile
şuruburi de fixare pentru profile
Cod produs.:
1585.501
şuruburi de fixare pentru profile
  • șuruburi de fixare pentru profile
  • Numărul de găuri pentru șuruburi M12 x 45: 2
  • Numărul şuruburilor cu cap M12 x 45: 5
  • Greutate: 354 g
Produs:
şuruburi de fixare pentru profile
şuruburi de fixare pentru profile
Cod produs.:
1585.601
şuruburi de fixare pentru profile
  • șuruburi de fixare pentru profile
  • Numărul de găuri pentru șuruburi M12 x 45: 2
  • Numărul şuruburilor cu cap M12 x 45: 6
  • Greutate: 446 g
Produs:
şuruburi de fixare pentru profile
şuruburi de fixare pentru profile
Cod produs.:
1585.701
şuruburi de fixare pentru profile
  • șuruburi de fixare pentru profile
  • Numărul de găuri pentru șuruburi M12 x 45: 2
  • Numărul şuruburilor cu cap M12 x 45: 7
  • Greutate: 453 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1585. Profile de fixare – lungime 400 - 700
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.