Dis­po­zi­tive co­nice de fi­xare cu filet, M12

EH 23250.

Prin inserarea capului cu cheie, acesta mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Cursa dispozitivelor conice pentru M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
falcă de fixare cu filet de fixare pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
47 mm
l1 max. [mm]:
54 mm
b1 [mm]:
41 mm
Cod produs.:
23250.0513
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare cu filet de fixare pe ambele feţe – figura 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 47 mm
  • l1 max.: 54 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Greutate: 303 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
falcă de fixare, cu suprafaţă striată şi filet de fixare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Cod produs.:
23250.0514
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare, cu suprafață striată și filet de fixare – figura 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Greutate: 297 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
falcă de fixare, cu suprafaţă plană şi filet de fixare
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Cod produs.:
23250.0515
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • falcă de fixare, cu suprafață plană și filet de fixare – figura 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Greutate: 297 g
show article view
Dispozitive conice de fixare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, lucios

Şurub

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 12.9

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri

Bacuri de fixare

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23250. Dispozitive conice de fixare – cu filet, M12
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.