Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 24 trafień
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 5 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 275 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 280 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 5 mm
Otwór ustalający H11: 8,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 228 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 8,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 229 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 8,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 233 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 8,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 238 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 298 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 10 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 285 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 304 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 316 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 13,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 260 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 35 mm
Otwór ustalający H11: 13,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 290 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 35 mm
Otwór ustalający H11: 13,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 323 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 15 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 395 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 35 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 430 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 40 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 465 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 25 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 729 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x maks.: 30 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 693 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Przycisk
Aluminium anodowane na czerwono
Klamra
Sprężyna
Montaż
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
Montaż:
Wciśnij przycisk i przytrzymaj
Włóż sworzeń nośny
Zwolnij przycisk (przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)
Demontaż:
Wciśnij przycisk i przytrzymaj
Wyciągnij sworzeń nośny
Zwolnij przycisk
Działanie
Każdy sworzeń nośny kulkowy posiada instrukcję oraz deklarację zgodności.
Karta katalogowa EH 22350. Sworznie nośne – samozabezpieczające, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi Sworzni nośnych (EH 22350.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są dopasowane tuleje mocujące dla d1 = 8, 10, 12, 16 i 20
Inne produkty
Sworznie nośne, samozabezpieczające
Tuleje mocujące, do sworzni nośnych kulkowych
Tuleje mocujące, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych
Tuleje mocujące z uszczelką, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych
Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające
Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332
Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą
Sworznie nośne gwintowane, samozabieczający - CALOWY
Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Jaka jest różnica miedzy sworzniami nośnymi a gwintowanymi sworzniami nośnymi?
Komponenty z istniejącym gwintem można przesuwać lub podnosić za pomocą gwintowanego sworznia nośnego. Sworznie nośne można bardzo szybko zamontować w istniejących otworach z podcięciami. Jeśli podcięcie nie jest możliwe, np. w przypadku części cienkościennych lub miękkiego materiału nośnego można zastosować odpowiednią tuleję ustalającą.
Co wziąć pod uwagę podczas montażu sworzni nośnych?
Tolerancja H11 jest wystarczająca dla otworu ustalającego. Trzpień nośny musi być zawsze całkowicie włożony w otwór. Ponieważ jest to urządzenie do podnoszenia ładunku z certyfikatem TÜV i oznakowaniem CE, należy przestrzegać instrukcji obsługi.
Jakie może być największe obciążenie osiowe sworzni nośnych kulkowych?
Maksymalna obciążalność zależy od zastosowanego wariantu. Wartości badane zgodnie z normą DIN EN 13155 mieszczą się w zakresie od 1,5 kN (średnica 8) do 10 kN (średnica 20). Niższe wartości dotyczą ciągnięcia ukośnego lub kierunku ciągnięcia 90° – patrz tabela danych produktu.
Dla jakiej ilości możliwa jest produkcja sworzni w wykonaniu specjalnym?
Oferta cenowa może być przygotowana przy zamówieniach na 10 lub więcej. W razie potrzeby prosimy o przesłanie zapytania.
Jaka jest różnica między certyfikatem TÜV i oznaczeniem CE dla sworzni nośnych i gwintowanych sworzni nośnych?
Ponieważ gwintowane sworznie nośne i sworznie nośne są urządzeniami do podnoszenia ładunku, a zatem wchodzą w zakres dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, oznaczenie CE jest obowiązkowe. Oznakowanie CE obejmuje między innymi określenie maksymalnej nośności sworzni nośnych i/lub gwintowanych sworzni nośnych. Ta informacja jest określana na podstawie wewnętrznych obliczeń i testów. Sworzeń nośny lub gwintowany sworzeń nośny otrzymuje atest TÜV tylko wtedy, gdy wartości te zostały również przetestowane i zatwierdzone przez TÜV. Konstrukcje specjalne są produkowane tylko jako specjalne sworznie bez oznaczenia CE, a tym samym bez wskazania nośności, ponieważ zwykle nie wykonuje się dla nich testów i obliczeń. W razie potrzeby oznakowanie CE może zostać wydane, jeśli sworzeń nośny lub gwintowany sworzeń nośny jest podobny do standardowego sworznia, a jego dane dotyczące obciążenia można wykorzystać jako odniesienie. Certyfikat TÜV musi być specjalnie zamówiony w TÜV dla każdego rozmiaru i towarzyszą mu dodatkowe koszty. W razie potrzeby prześlij nam swoje zapytanie.
Czy oznaczenia na sworzniach nośnych wskazują na partię produkcyjną??
Tak, oprócz rocznej daty produkcji, odpowiedni numer seryjny S/N jest również podany na sworzniu nośnym.
Z jakiego materiału wykonane są sworznie nośne?
W zależności od obszaru zastosowania dostępna jest wersja wykonana ze stali ulepszanej cieplnie, fosforanowanej manganowo oraz wersja ze stali nierdzewnej 1.4542 utwardzanej wydzieleniowo. Wartości obciążenia patrz tabela danych produktu.
Jaka jest żywotność sworznia nośnego??
Nie można na to odpowiedzieć w sposób ogólny, ponieważ zawsze zależy to od zastosowania i wpływów środowiska. Jeśli sworzeń nośny jest uszkodzony, np. jeśli jest pęknięty lub zdeformowany, należy go natychmiast wycofać z użytku. Ta kontrola wizualna i funkcjonalna musi być przeprowadzona przed każdym użyciem. Co więcej, sworzeń nośny musi być poddany kontroli bezpieczeństwa raz w roku, w tym kontroli wizualnej i funkcjonalnej przez wykwalifikowaną osobę.
Czy sworznie nośne mogą być używane jako sprzęt ochrony osobistej??
Sworznie nośne nie mają akceptacji do stosowania jako sprzętu ochrony osobistej. Jeżeli sworznie nośne mają być używane do tego celu, trzpień musi być specjalnie zatwierdzony jako dźwig osobowy przez producenta tych produktów.