22350.0712 - Sworznie nośne
samozabezpie­czające, stal nierdzewna

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Specjalne uchwyty pomocnicze np. tuleje gwintowane na śruby oczkowe, nie są już potrzebne.

Produkty odporne na korozję i warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na zewnątrz. Sworznie o wysokiej odporności, hartowane, z twardą powłoką wytrzymują ekstremalne obciążenia.

Ten artykuł 22350.0712 - Sworznie nośne samozabezpie­czające, stal nierdzewna / (d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm, l1 +0,6: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne samozabezpie­czające, stal nierdzewna (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22350.0712
Dokumenty
Sworznie nośne
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x maks.: 10 mm
  • Otwór ustalający H11: 8,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 229 g
Sworznie nośne

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

  • Aluminium anodowane na czerwono

Klamra

  • Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
  2. Włóż sworzeń nośny
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)

Demontaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
  2. Wyciągnij sworzeń nośny
  3. Zwolnij przycisk 

Działanie

Każdy sworzeń nośny kulkowy posiada instrukcję oraz deklarację zgodności.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22350.0712
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi Sworzni nośnych (EH 22350.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.