Twój wybór zwrócił 16 trafień
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- z gałką – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z gałką – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 27 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- z gałką – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- z gałką – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 104 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 87 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 17 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 27 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 63 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 104 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 46 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- bez gałki – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 87 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
- Stal utwardzana
- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Waga: 32 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Waga: 32 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M10 x 1 mm
- Narzędzie montażowe, Stal
- Narzędzie montażowe, Stal
- d2: M10 x 1 mm
- Waga: 9,3 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M12 x 1,5 mm
- Narzędzie montażowe, Stal
- Narzędzie montażowe, Stal
- d2: M12 x 1,5 mm
- Waga: 14 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M16 x 1,5 mm
- Narzędzie montażowe, Stal
- Narzędzie montażowe, Stal
- d2: M16 x 1,5 mm
- Waga: 25 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M20 x 1,5 mm
- Narzędzie montażowe, Stal
- Narzędzie montażowe, Stal
- d2: M20 x 1,5 mm
- Waga: 27 g
Montaż
Dostępne są odpowiednie śrubokręty.
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – bez kołnierza sześciokątnego
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności