Ele­men­ty mon­ta­żo­we do sworzni i trzpieni ustalających, odlew

EH 22110.

System mocowań, alternatywa dla trzpieni oraz śrub mocujących. Może również być zastosowane jako gniazdo EH 22110.

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0408
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0508
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0410
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0510
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0412
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 41 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22110.0512
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
22110.0416
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 77 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
22110.0516
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 78 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
22110.0420
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 68 g
show article view
Elementy montażowe

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal oksydowana z mosiężnym bolcem

Korpus

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

Montaż

Gniazdo wykonania otworu gwintowanego d1 jest jednostronne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Elementy montażowe – do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności