22120.0045 - Sworznie ustalające
bez kołnierza sześciokątnego

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22120.0045 - Sworznie ustalające bez kołnierza sześciokątnego / z gałką (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce bez kołnierza sześciokątnego (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Nr towaru:
22120.0045
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 17 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0115
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0955
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M10 x 1 mm
  • Waga: 9,3 g

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Zatrzask

  • Stal utwardzana

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Dostępne są odpowiednie śrubokręty.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0045
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.