Tu­le­je mo­cu­ją­ce do śrub i trzpieni ustalających

EH 22110.

Używany do mocowania i pozycjonowania trzpieni montażowych i wkrętów pozycjonujących. Przystosowane do mocowania 22110.0412 i 22110.0416.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Do sworz­ni [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22110.0454
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Do sworzni: 4 mm
  • SW: 13 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Tuleje mocujące
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
5,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22110.0455
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 5,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Do sworzni: 5 mm
  • SW: 13 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 9,6 g
show article view
Tuleje mocujące
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22110.0456
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Do sworzni: 6 mm
  • SW: 13 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 8,5 g
show article view
Tuleje mocujące
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22110.0458
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Do sworzni: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Tuleje mocujące
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
10,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22110.0460
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 10,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Do sworzni: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Tuleje mocujące
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
Do sworz­ni [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22110.0462
CAD
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Do sworzni: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 9,1 g
show article view
Tuleje mocujące

Materiał

  • Stal azotowana

Uwagi

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Tuleje mocujące – do śrub i trzpieni ustalających
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.