22120.0450 - Sworznie ustalające
bez kołnierza sześciokątnego

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22120.0450 - Sworznie ustalające bez kołnierza sześciokątnego / z gałką (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce bez kołnierza sześciokątnego (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Nr towaru:
22120.0450
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 104 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0520
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0960
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Waga: 27 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Dostępne są odpowiednie śrubokręty.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0450
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.