Op­zet­span­ners draaibaar, maat 40

EH 23310.

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Snel spannen met de hand via de spanbout, verstelbare klemhefboom of tweezijdige excenterhefboom.
  • Eenvoudig en snel wisselen van het werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien. De positioneringsring 23310.0350 maakt een traploze verstelling mogelijk.
  • Het gebruik van positioneringsring 23310.0350 maakt een herhaalbare nauwkeurige klemming mogelijk. Hier neemt h1 min. toe met minimaal 7 mm (slag minus 7 mm).
  • Compact ontwerp, dus weinig ruime nodig voor het klemmen.
  • Eenvoudig in te stellen, zelfs tot grote klemhoogten, dankzij de in hoogte verstelbare cilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23310.0050
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spankracht1): 6 kN
  • Gewicht: 1194 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23310.0053
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht1): 6 kN
  • Gewicht: 1359 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Span­kracht [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23310.0056
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spankracht1): 6 kN
  • Gewicht: 1639 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0051
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 20 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 853 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0054
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 964 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0057
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 40 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 1266 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0052
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 1213 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0055
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 1370 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0058
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 1616 g
show article view
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Klemhendel

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • gelegeerd staal, inzetgehard, gezwart

Verwijzingen

De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107. en EH 1108. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, b.v. EH 22730. gereduceerd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

De spanhoogte kan door de hoogtebegrenzing niet overschreden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – draaibaar, maat 40
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."