Steek­sleu­tels

EH 1139.400 - EH 1139.500

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikelnummer:
1139.400
Documenten
Steeksleutels
  • Systeem: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 429 g
show article view
Steeksleutels
Sys­teem:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikelnummer:
1139.450
Documenten
Steeksleutels
  • Systeem: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 688 g
show article view
Steeksleutels
Sys­teem:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikelnummer:
1139.500
Documenten
Steeksleutels
  • Systeem: V70
  • SW: 55 mm
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 960 g
show article view
Steeksleutels

Materiaal

  • Warmetebehandeld staal, getempered
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1139.400 - EH 1139.500 Steeksleutels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."