Vlak­span­ner met geknikte spanhefboom

EH 23210.

Het snelspanelement drukt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen als op de oplegpunten. De lage bouwwijze maakt een bewerking van de werkstukken op de hele oppervlak mogelijk. In combinatie met de aanslag EH 23280. kan een speciale opspanning vervangen worden.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ver­sie
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23210.0101
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 266 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0321
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 880 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0341
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 858 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23210.0105
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 265 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0325
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 868 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met een vlakke spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0345
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met een vlakke spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 860 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23210.0102
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 264 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0322
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 889 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting rechts
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0342
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting rechts
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 838 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23210.0106
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 263 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0326
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 900 g
show article view
Vlakspanner
Ver­sie:
met prisma-spanbek, spanrichting links
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Span­kracht ho­ri­zon­taal max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23210.0346
CAD
Documenten
Vlakspanner
  • met prisma-spanbek, spanrichting links
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spankracht horizontaal max.: 7 kN
  • Gewicht: 841 g
show article view
Vlakspanner

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Vlakspanner
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 23210. Vlakspanner – met geknikte spanhefboom
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?

Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.