Het snelspanelement drukt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen als op de oplegpunten. De lage bouwwijze maakt een bewerking van de werkstukken op de hele oppervlak mogelijk. In combinatie met de aanslag EH 23280. kan een speciale opspanning vervangen worden.
Dit artikel 23210.0346 - Vlakspanner met geknikte spanhefboom / met prisma-spanbek, spanrichting links (Nominale gleufmaat: 14 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Vlakspanner met geknikte spanhefboom (EH 23210.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers