Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Schroef ISO 4762: M6 x 25 mm
Gewicht: 53 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Schroef ISO 4762: M6 x 35 mm
Gewicht: 76 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Schroef ISO 4762: M6 x 25 mm
Gewicht: 59 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Schroef ISO 4762: M6 x 35 mm
Gewicht: 82 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Schroef ISO 4762: M8 x 35 mm
Gewicht: 203 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Schroef ISO 4762: M8 x 60 mm
Gewicht: 354 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
16 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Schroef ISO 4762: M8 x 45 mm
Gewicht: 221 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
16 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Schroef ISO 4762: M8 x 70 mm
Gewicht: 378 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Schroef ISO 4762: M10 x 50 mm
Gewicht: 367 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Schroef ISO 4762: M10 x 75 mm
Gewicht: 615 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
22 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Schroef ISO 4762: M10 x 55 mm
Gewicht: 440 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
22 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Schroef ISO 4762: M10 x 80 mm
Gewicht: 716 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
28 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Schroef ISO 4762: M12 x 60 mm
Gewicht: 661 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
28 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Schroef ISO 4762: M12 x 90 mm
Gewicht: 1259 g
show article view
Materiaal
Aanslag
Bevestigingsplaat
Schroef
staal, kwaliteit 8.8 (ISO 4762)
Datasheet EH 23280. Aanslagen – cilindrisch
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."