Het snelspanelement drukt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen als op de oplegpunten. De lage bouwwijze maakt een bewerking van de werkstukken op de hele oppervlak mogelijk. In combinatie met de aanslag EH 23280. kan een speciale opspanning vervangen worden.
Dit artikel 23210.0322 - Vlakspanner met geknikte spanhefboom / met prisma-spanbek, spanrichting rechts (Nominale gleufmaat: 12 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Vlakspanner met geknikte spanhefboom (EH 23210.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."