In­steek- Hijs­ogen zelfborgend

EH 22350.

Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk.

Alle versies zijn corrosiebestendig.

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0601
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0602
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 269 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0604
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 270 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0606
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 278 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0611
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Boring H11: 8,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0612
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 8,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 266 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0614
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 8,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 273 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22350.0616
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 8,3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 235 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikelnummer:
22350.0621
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 277 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikelnummer:
22350.0623
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 277 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikelnummer:
22350.0625
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 299 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikelnummer:
22350.0627
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 291 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22350.0631
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 282 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22350.0633
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 289 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22350.0635
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 299 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22350.0637
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 309 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikelnummer:
22350.0651
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 13,8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 302 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikelnummer:
22350.0653
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Boring H11: 13,8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 360 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikelnummer:
22350.0655
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Boring H11: 13,8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 391 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikelnummer:
22350.0641
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 385 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikelnummer:
22350.0643
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 424 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikelnummer:
22350.0645
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 467 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22350.0673
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 25 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 709 g
show article view
Hijspen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22350.0675
CAD
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 30 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 776 g
show article view
Hijspen

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Drukknop

  • aluminium, rood geanodiseerd

Schakel

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Veer

  • Roestvrij staal

Montage

Simpele H11 boringen volstaan. 

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Steek de pin in.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Verwijder de pin
  3. Laat de knop los

Werking

Elk insteekhijsoog bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Insteek- Hijsogen
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 22350. Insteek- Hijsogen – zelfborgend
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original operating instructions lifting pins
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte gebruiksaanwijzing In­steek- Hijs­ogen (EH 22350).
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen insteekhijsogen en insteekhijsogen met schroefdraad?

Componenten met een bestaande schroefdraad kunnen worden verplaatst of opgetild met de insteekhijsoog met draad. De insteekhijsogen kunnen zeer snel in bestaande gaten met ondersnijding worden gemonteerd. Als er geen ondersnijding mogelijk is, bijvoorbeeld bij dunwandige delen of zacht steunmateriaal kan een bijbehorende opnamebus worden gebruikt.

Waarop te letten bij het monteren van de insteekhijsogen?

Tolerantie H11 is voldoende voor het positioneringsgat. Het insteekhijsoog moet altijd volledig in het gat worden gestoken. Aangezien het om een TÜF-gecertificeerd lastopnamemiddel met CE-markering gaat, moeten de gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

Hoe sterk kunnen insteekhijsogen axiaal worden belast?

De maximale belastbaarheid is afhankelijk van de gebruikte variant. De volgens DIN EN 13155 geteste waarden liggen in het bereik van 1,5 kN (diameter 8) en 10 kN (diameter 20). Bij schuine trekkracht of trekrichting in 90° gelden lagere waarden - zie de tabel productgegevens.

Vanaf welke hoeveelheid kan een speciale geometrie voor insteekhijsogen worden geproduceerd?

Vanaf 10 stuks kan een voordelig aanbod gedaan worden. Aarzel niet om ons uw aanvraag te sturen.

Wat is het verschil tussen het TÜV-certificaat en de CE-markering voor insteekhijsogen en insteekhijsogen met draad?

Aangezien de insteekhijsogen en insteekhijsogen met draad een lasthefinrichting zijn en dus onder de machinerichtlijn 2006/42/EG vallen, is een CE-markering verplicht. De CE-markering houdt onder meer in dat een maximaal draagvermogen van insteekhijsogen en/of insteekhijsogen met draad wordt gespecificeerd. Deze informatie wordt bepaald door interne berekeningen en tests. Het insteekhijsoog of het insteekhijsoog met draad krijgt alleen een TÜV-goedkeuring als deze waarden ook zijn getest en goedgekeurd door de TÜV. Speciale uitvoeringen worden alleen vervaardigd als speciale insteekhijsogen zonder CE-markering en dus zonder CE-markering en dus zonder aanduiding van het draagvermogen, aangezien hiervoor doorgaans geen tests en berekeningen worden uitgevoerd. Indien nodig kan een CE-markering worden afgegeven als het insteekhijsoog of insteekhijsoog met draad vergelijkbaar is met een standaard insteekhijsoog en de belastinggegevens als referentie kunnen worden gebruikt. Voor elke maat moet speciaal een TÜV-certificaat worden besteld bij de TÜV en daar zijn extra kosten aan verbonden. Stuur ons uw aanvraag bij interesse.

Zijn de gegevens op de insteekhijsogen een indicatie van de productiebatch?

Ja naast de jaarlijkse productiedatum staat ook het respectievelijke serienummer S/N op het insteekhijsoog.

Van welke materialen worden de insteekhijsogen gemaakt?

Afhankelijk van het toepassingsgebied is er een uitvoering van gehard staal, getemperd, mangaangefosfateerd en een uitvoering van roestvast staal 1.4542 precipitatiegehard. Voor de belastinggegevens zie tabel met productgegevens.

Wat is de levensduur van een insteekhijsoog?

Dit is niet in algemene zin te beantwoorden, omdat dit altijd afhankelijk is van de toepassing en de omgevingsinvloeden. Als een insteekhijsoog beschadigd is, bijvoorbeeld als het gebarsten of vervormd is, moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Deze visuele en functionele controle moet voor elke gebruik worden uitgevoerd. Verder moet het insteekhijsoog eenmaal per jaar aan een veiligheidscontrole worden onderworpen, waaronder een visuele en functionele controle door een gekwalificeerd persoon.

Kunnen de insteekhijsogen worden gebruikt voor persoonlijke bescherming?

De insteekhijsogen hebben geen goedkeuring om te worden gebruikt voor de bescherming van personen. Indien de insteekhijsogen voor dit doel moeten worden gebruikt, moet het insteekhijsoog speciaal zijn goedgekeurd als personen hijsmiddel door de fabrikant van deze producten.