22350.0625 - Hijspen
zelfborgend

Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk.

Alle versies zijn corrosiebestendig.

Dit artikel 22350.0625 - Hijspen zelfborgend / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 35 mm) is een variant van de artikelgroep In­steek- Hijs­ogen zelfborgend (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikelnummer:
22350.0625
Documenten
Hijspen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 299 g
Hijspen

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Drukknop

  • aluminium, rood geanodiseerd

Schakel

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Veer

  • Roestvrij staal

Montage

Simpele H11 boringen volstaan. 

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Steek de pin in.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Verwijder de pin
  3. Laat de knop los

Werking

Elk insteekhijsoog bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22350.0625
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original operating instructions lifting pins
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte gebruiksaanwijzing In­steek- Hijs­ogen (EH 22350).
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."