Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk.
Alle versies zijn corrosiebestendig.
Dit artikel 22350.0602 - Hijspen zelfborgend / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Insteek- Hijsogen zelfborgend (EH 22350.)
Stift
Drukknop
Schakel
Veer
Simpele H11 boringen volstaan.
Elk insteekhijsoog bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.
Als accessoires bieden we bijpassende positioneringsbussen voor d1 = 8, 10, 12, 16 en 20
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."