Productfilter
Uw selectie resulteerde in 17 resultaten
voor nominale lengte [mm]:
10 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0601 / .0701
Meer details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 1,5 kN
Draagkracht F2 : 1,2 kN
Draagkracht F3 : 0,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0601 / .0701
Gewicht: 34 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
15 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0602 / .0702
Meer details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 1,5 kN
Draagkracht F2 : 1,2 kN
Draagkracht F3 : 0,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0602 / .0702
Gewicht: 34 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
25 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0604 / .0704
Meer details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
voor nominale lengte: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 1,5 kN
Draagkracht F2 : 1,2 kN
Draagkracht F3 : 0,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0604 / .0704
Gewicht: 47 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
35 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0606 / .0706
Meer details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
voor nominale lengte: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 1,5 kN
Draagkracht F2 : 1,2 kN
Draagkracht F3 : 0,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0606 / .0706
Gewicht: 57 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
15 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0621 / .0721
Meer details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Aandraaimoment max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 2,7 kN
Draagkracht F2 : 2,4 kN
Draagkracht F3 : 2,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0621 / .0721
Gewicht: 71 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
25 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0623 / .0723
Meer details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Aandraaimoment max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 2,7 kN
Draagkracht F2 : 2,4 kN
Draagkracht F3 : 2,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0623 / .0723
Gewicht: 74 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
35 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0625 / .0725
Meer details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
voor nominale lengte: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
SW: 24 mm
Aandraaimoment max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 2,7 kN
Draagkracht F2 : 2,4 kN
Draagkracht F3 : 2,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0625 / .0725
Gewicht: 94 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
50 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0627 / .0727
Meer details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
voor nominale lengte: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
SW: 24 mm
Aandraaimoment max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 2,7 kN
Draagkracht F2 : 2,4 kN
Draagkracht F3 : 2,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0627 / .0727
Gewicht: 117 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
15 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0631 / .0731
Meer details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Aandraaimoment max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 3,5 kN
Draagkracht F2 : 3,2 kN
Draagkracht F3 : 2,8 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0631 / .0731
Gewicht: 95 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
25 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0633 / .0733
Meer details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
voor nominale lengte: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Aandraaimoment max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 3,5 kN
Draagkracht F2 : 3,2 kN
Draagkracht F3 : 2,8 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0633 / .0733
Gewicht: 103 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
35 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0635 / .0735
Meer details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
voor nominale lengte: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
SW: 27 mm
Aandraaimoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 3,5 kN
Draagkracht F2 : 3,2 kN
Draagkracht F3 : 2,8 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0635 / .0735
Gewicht: 120 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
50 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0637 / .0737
Meer details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
voor nominale lengte: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
SW: 27 mm
Aandraaimoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 3,5 kN
Draagkracht F2 : 3,2 kN
Draagkracht F3 : 2,8 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0637 / .0737
Gewicht: 164 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
25 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0641 / .0741
Meer details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
voor nominale lengte: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 4,8 kN
Draagkracht F2 : 4,5 kN
Draagkracht F3 : 4,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0641 / .0741
Gewicht: 164 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
50 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0643 / .0743
Meer details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
voor nominale lengte: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 4,8 kN
Draagkracht F2 : 4,5 kN
Draagkracht F3 : 4,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0643 / .0743
Gewicht: 238 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
75 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0645 / .0745
Meer details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
voor nominale lengte: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 4,8 kN
Draagkracht F2 : 4,5 kN
Draagkracht F3 : 4,1 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0645 / .0745
Gewicht: 325 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
50 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0673 / .0773
Meer details
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
voor nominale lengte: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 10 kN
Draagkracht F2 : 8,5 kN
Draagkracht F3 : 6,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0673 / .0773
Gewicht: 353 g
show article view
voor nominale lengte [mm]:
75 mm
voor insteek- hijsogen:
22350.0675 / .0775
Meer details
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
voor nominale lengte: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
SW: 36 mm
Aandraaimoment max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Draagkracht F1 : 10 kN
Draagkracht F2 : 8,5 kN
Draagkracht F3 : 6,5 kN
voor insteek- hijsogen: 22350.0675 / .0775
Gewicht: 470 g
show article view
Materiaal
RVS 1.4542, precipitatiegehard
Montage
Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.
Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.
Kan in blinde gaten worden gemonteerd.
In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.
Datasheet EH 22350. Opnamebussen – voor insteek-hijsogen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."