In­steek­hijs­ogen / In­steek­hij­ogen met schroef­draad
 IM0009284 Foto Banner

In­steek­hijs­ogen / In­steek­hij­ogen met schroef­draad

Tilapparaten

Insteek-hijsogen zijn snelle en gebruiksvriendelijke, robuuste hijsinrichtingen voor het door een kraan gedragen of handmatig heffen en transporteren van lasten. Het hijswerktuig is TÜV gekeurd en corrosie- en weerbestendig.

Insteek-hijsogen

Insteek-hijsogen zijn TÜV-gekeurde, snel en eenvoudig te gebruiken, robuuste draagelementen met beweegbare beugel of handgreep. Insteek-hijsogen worden vaak ook wel hijspennen genoemd. De lasthefinrichting kan worden gebruikt voor het hijsen van lasten met kraanondersteuning. Boorgaten H11 zijn voldoende voor de operatie.

Het uitgebreide assortiment omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:

  • Staal / RVS (geschikt voor buitengebruik)
  • Met beweegbare beugel / handgreep (om met de hand op te tillen en te dragen)
  • Tot 1.000 kg draagvermogen

Als accessoires bieden we aan

  • Opnamebussen
  • Opnamebussen, glad (voor vlakke inbouw in componenten)
  • Opnamebussen met afdichting, glad (voor vlakke inbouw in componenten, aanvullend met afdichting ter bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen en vuil)

Voor speciale toepassingen kunnen ook speciale versies worden ontworpen en vervaardigd.

Insteek-hijsogen met schroefdraad

De Insteek-hijsogen met schroefdraad zijn TÜV-gekeurde, snel en eenvoudig te gebruiken, robuuste draagelementen met beweegbare beugel. De lasthefinrichting kan worden gebruikt voor het hijsen van lasten met kraanondersteuning. Voor bediening wordt de hefinrichting in een bestaande schroefdraad gestoken.

Het uitgebreide assortiment omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:

  • Staal / RVS (geschikt voor buitengebruik)
  • Met beweegbare beugel
  • Tot 2.000 kg draagvermogen

Voor speciale toepassingen kunnen ook speciale versies worden ontworpen en vervaardigd.