23080.0610 - Zeskantmoeren met holle onderlegring

Met deze combinatie van spanmoer en conische zitting kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden.

De spanmoer met conische zitting is een vast geheel bestaande uit spanmoer en conische zitting met de volgende voordelen/kenmerken: 

  • functioneel betrouwbaar
  • onlosmakelijk
  • snelle en efficiënte montage
  • vereenvoudigde opslag
  • zwenkbereik max. 3º

Dit artikel 23080.0610 - Zeskantmoeren met holle onderlegring / met groot oplegoppervlak  (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Zes­kant­moe­ren met holle on­der­leg­ring (EH 23080.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met groot oplegoppervlak 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Artikelnummer:
23080.0610
Documenten
Zeskantmoeren met holle onderlegring
  • met groot oplegoppervlak  – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 39 g
Zeskantmoeren met holle onderlegring

Materiaal

Holle onderlegring

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Moer

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23080.0610
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."