Met deze combinatie van spanmoer en conische zitting kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden.
De spanmoer met conische zitting is een vast geheel bestaande uit spanmoer en conische zitting met de volgende voordelen/kenmerken:
Dit artikel 23080.0510 - Zeskantmoeren met holle onderlegring / met klein oplegoppervlak (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Zeskantmoeren met holle onderlegring (EH 23080.)
Holle onderlegring
Moer
Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."