Na het uitlijnen wordt de klempositioneringsring op de spindel gemonteerd, zodat herhaald spannen precies op hetzelfde punt plaatsvindt. De positioneringsring is 360° verstelbaar op de neerwaartse klem. Na montage kan de klemklauw 110° naar links of rechts zwenken (alleen bij de zwenkversies).
Dit artikel 23310.0351 - Positioneerringen voor neerwaartse druk / voor opzetspanner, maat 82,5 (h1: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneerringen voor neerwaartse druk (EH 23310.)
Voorafgaand aan montage van de positioneerring dient de klembek van de opzetspanner verwijderd te worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers