Na het uitlijnen wordt de klempositioneringsring op de spindel gemonteerd, zodat herhaald spannen precies op hetzelfde punt plaatsvindt. De positioneringsring is 360° verstelbaar op de neerwaartse klem. Na montage kan de klemklauw 110° naar links of rechts zwenken (alleen bij de zwenkversies).
Dit artikel 23310.0345 - Positioneerringen voor neerwaartse druk / voor opzetspanner, maat 25 (h1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneerringen voor neerwaartse druk (EH 23310.)
Voorafgaand aan montage van de positioneerring dient de klembek van de opzetspanner verwijderd te worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."