23310.0348 - Positioneerringen
voor neerwaartse druk

Na het uitlijnen wordt de klempositioneringsring op de spindel gemonteerd, zodat herhaald spannen precies op hetzelfde punt plaatsvindt. De positioneringsring is 360° verstelbaar op de neerwaartse klem. Na montage kan de klemklauw 110° naar links of rechts zwenken (alleen bij de zwenkversies).

Dit artikel 23310.0348 - Positioneerringen voor neerwaartse druk / voor opzetspanner, maat 32 (h1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Po­si­ti­o­neer­rin­gen voor neerwaartse druk (EH 23310.)

Ver­sie
Af­beel­ding
h1 [mm]
d2 [mm]
voor neer­waart­se druk
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
voor opzetspanner, maat 32
Af­beel­ding:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
voor neer­waart­se druk:
23310.0040 - 23310.0045
Artikelnummer:
23310.0348
Documenten
Positioneerringen
  • voor opzetspanner, maat 32 – Afbeelding 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • voor neerwaartse druk: 23310.0040 - 23310.0045
  • Gewicht: 23 g
Positioneerringen

Materiaal

  • staal, gezwart

Montage

Voorafgaand aan montage van de positioneerring dient de klembek van de opzetspanner verwijderd te worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23310.0348
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."