Moe­ren voor T-sleuf DIN 508, semi-bewerkt

EH 23010.

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) halffabricaat zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

Uw selectie resulteerde in 22 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
23010.0060
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 4,4 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23010.0080
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23010.0100
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23010.0120
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23010.0140
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
23010.0160 1)
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23010.0180
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23010.0200 1)
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 149 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23010.0220
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23010.0240 1)
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Gewicht: 300 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23010.0280
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Gewicht: 430 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23010.0320 1)
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Gewicht: 580 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
23010.0360
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Gewicht: 800 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
23010.0420
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Gewicht: 1250 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23010.0480
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Gewicht: 1900 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, blank
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Artikelnummer:
23010.0540
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • temperstaal
  • Nominale gleufmaat: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Gewicht: 3141 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23010.0720
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23010.0730
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23010.0740
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23010.0750
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
23010.0760 1)
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23010.0780
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Roestvast staal
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, blank
  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23010. Moeren voor T-sleuf – DIN 508, semi-bewerkt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."