Productfilter
Uw selectie resulteerde in 11 resultaten
Nominale gleufmaat [mm]:
6 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 6 mm
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Gewicht: 3,2 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
8 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 8 mm
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Gewicht: 7,1 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 10 mm
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Gewicht: 13 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 12 mm
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Gewicht: 21 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 14 mm
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Gewicht: 35 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
16 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 16 mm
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Gewicht: 69 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 18 mm
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Gewicht: 73 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
20 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 20 mm
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Gewicht: 143 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
22 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 22 mm
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Gewicht: 158 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
28 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 28 mm
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Gewicht: 324 g
show article view
Nominale gleufmaat [mm]:
36 mm
Meer details
Nominale gleufmaat: 36 mm
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Gewicht: 635 g
show article view
Datasheet EH 23020. Moeren voor T-sleuf – ruit, semi-afgewerkt
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."