Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Door de afdichting wordt het binnendringen van vloeistof in het drukstuk vermeden.
Dit artikel 22060.0050 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant en afdichting / automatenstaal, standaard veerkracht (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met stift en binnenzeskant en afdichting (EH 22060.)
Stift
Afdichting
Huls
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Afwijking bij afmetig l, d veerkracht en temperatuurbestendigheid tegenover uitvoering EH 22060. `zonder afdichting´.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."