22060.0156 - Verend drukstuk
met stift en binnenzeskant en afdichting

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Door de afdichting wordt het binnendringen van vloeistof in het drukstuk vermeden.

Dit artikel 22060.0156 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant en afdichting / automatenstaal, versterkte veerkracht (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en binnenzeskant en afdichting (EH 22060.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Artikelnummer:
22060.0156
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 44 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 113 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 44 g
Verend drukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken
d1: M16
Artikelnummer:
22060.0916
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Gewicht: 144 g

Materiaal

Stift

  • automatenstaal, gehard, gezwart

Afdichting

  • NBR

Huls

  • automatenstaal, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Afwijking bij afmetig l, d veerkracht en temperatuurbestendigheid tegenover uitvoering EH 22060. `zonder afdichting´.

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Kenmerken

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen

Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22060.0156
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."