Productfilter
Uw selectie resulteerde in 416 resultaten
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 178 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 194 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 208 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 234 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 251 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 297 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 313 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Boring H11: 16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 328 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 329 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 343 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 377 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 392 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 426 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 444 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 474 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 488 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 523 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 546 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
244 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 20 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 571 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
386 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 386 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 415 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
386 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 386 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 453 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
386 kN
Meer details
Handvat kleur: zwart
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Boring H11: 25 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 386 kN
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 503 g
show article view
Materiaal
Stift
Greep
thermoplast (PA 6) grijs / oranje
thermoplast (PA 6) grijs / grijs
thermoplast (PA 6) grijs / blauw
thermoplast (PA 6) zwart / zwart
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
RVS 1.4542, zie EH 22380
Werking
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Datasheet EH 22370. Kogelinsteekstiften – zelfborgend, met combi-greep
Mand downloaden:
Mand downloaden
accessoires
Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.
Overige producten
Kogelinsteekstiften, zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard
Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
Bevestigingskabels
Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."