Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig.
Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.
Dit artikel 22370.0898 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met combi-greep / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfborgend, met combi-greep (EH 22370.)
Stift
Greep
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
RVS 1.4542, zie EH 22380
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."