Klem borg­pen­nen met knopgreep

EH 22410. /EH 22420.

Voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, vervangen en vastzetten in blinde gaten (H11) zonder extra positioneerbussen.

Snel en gemakkelijk los te maken voor verbindingen die herhaaldelijk worden gemaakt. Flexibel gebruik omdat de kogels tussen bout en gat worden geklemd.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Uw selectie resulteerde in 46 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22410.0022
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 13 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 21 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22410.0024
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 15 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 21 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22410.0028
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 19 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 21 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22410.0032
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 23 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 21 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
22410.0042
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 25 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 38 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
22410.0044
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 38 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
22410.0048
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 36 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 38 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
22410.0052
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 43 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 38 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
22410.0056
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 51 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 38 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22410.0062
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 35 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 60 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22410.0066
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 60 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22410.0070
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 59 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 60 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22410.0072
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 70 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 60 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22410.0074
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 82 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 60 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22410.0082
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 66 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 87 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22410.0086
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 82 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 87 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22410.0090
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 100 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 87 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22410.0092
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 117 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 87 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22410.0094
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 134 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 87 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22410.0102
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 150 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 155 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22410.0107
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 196 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 155 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22410.0110
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 242 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 155 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22410.0113
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 290 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 155 kN
show article view
Klem borgpennen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
35 kN
Artikelnummer:
22420.0022
CAD
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 13 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 35 kN
show article view
Klem borgpennen

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305
  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • Aluminium, zwart gelijk RAL 9005

Drukknop

  • Gehard staal, genitreerd, geel vergelijkbaar met RAL 1016

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

De klemvergrendelingspen mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten.

Montage

Simpele H11 boringen volstaan. 

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Steek de pin in.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Verwijder de pin
  3. Laat de knop los

Werking

Insteekstiften met zelfklem functie kunnen worden gebruikt in blinde gaten. De houdkrachten die in een H11 boorgat worden bereikt, zijn afhankelijk van het materiaal van het tegendeel:

  • staal, gehard - min. 30 N
  • staal, zacht - min. 120 N
  • roestvast staal, zacht - min. 120 N
  • Al, aluminium legering - min. 250 N
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22410. /EH 22420. Klem borgpennen – met knopgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten

Niet-RoHS compatibel

Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."