Voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, vervangen en vastzetten in blinde gaten (H11) zonder extra positioneerbussen.
Snel en gemakkelijk los te maken voor verbindingen die herhaaldelijk worden gemaakt. Flexibel gebruik omdat de kogels tussen bout en gat worden geklemd.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Dit artikel 22410.0056 - Klem borgpennen met knopgreep / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +2 -1: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Klem borgpennen met knopgreep (EH 22410. /EH 22420.)
1) De houdkracht is afhankelijk van het materiaal van het tegendeel - voor verdere waarden zie "bediening".
2) Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
De klemvergrendelingspen mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten.
Simpele H11 boringen volstaan.
Klemborgpennen kunnen worden gebruikt in blinde gaten. De houdkrachten die in een H11 boorgat worden bereikt, zijn afhankelijk van het materiaal van het tegendeel:
Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."