22410.0102 - Klem borgpennen
met knopgreep

Voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, vervangen en vastzetten in blinde gaten (H11) zonder extra positioneerbussen.

Snel en gemakkelijk los te maken voor verbindingen die herhaaldelijk worden gemaakt. Flexibel gebruik omdat de kogels tussen bout en gat worden geklemd.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Dit artikel 22410.0102 - Klem borgpennen met knopgreep / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +2 -1: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Klem borg­pen­nen met knopgreep (EH 22410. /EH 22420.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig2) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22410.0102
Documenten
Klem borgpennen
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 150 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 155 kN
Klem borgpennen

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Greep

  • Aluminium, zwart gelijk RAL 9005

Drukknop

  • Gehard staal, genitreerd, geel vergelijkbaar met RAL 1016

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

De klemvergrendelingspen mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten.

Montage

Simpele H11 boringen volstaan. 

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Steek de pin in.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
  2. Verwijder de pin
  3. Laat de knop los

Werking

Klemborgpennen kunnen worden gebruikt in blinde gaten. De houdkrachten die in een H11 boorgat worden bereikt, zijn afhankelijk van het materiaal van het tegendeel:

  • staal, gehard - min. 30 N
  • staal, zacht - min. 120 N
  • roestvast staal, zacht - min. 120 N
  • Al, aluminium legering - min. 250 N
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22410.0102
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten

Niet-RoHS compatibel

Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."