Productfilter
Uw selectie resulteerde in 100 resultaten
Versie:
thermoplast, met dubbelzijdig tierap
Coating:
thermoplast (PA 6), grijs
Meer details
thermoplast, met dubbelzijdig tierap – Afbeelding 7, thermoplast (PA 6), grijs
l: 150 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 1,8 g
show article view
Versie:
thermoplast, met dubbelzijdig tierap
Coating:
thermoplast (PA 6), grijs
Meer details
thermoplast, met dubbelzijdig tierap – Afbeelding 7, thermoplast (PA 6), grijs
l: 250 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 2,4 g
show article view
Versie:
spiraalvormig, met bevestigingsringen
Coating:
thermoplast PUR, zwart
Meer details
spiraalvormig, met bevestigingsringen – Afbeelding 8, thermoplast PUR, zwart
l1 : 100 mm
l2 max.: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Versie:
spiraalvormig, met bevestigingsringen
Coating:
thermoplast PUR, zwart
Meer details
spiraalvormig, met bevestigingsringen – Afbeelding 8, thermoplast PUR, zwart
l1 : 200 mm
l2 max.: 1200 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Materiaal
Bevestigingsring
Bevestigingskabel
Roestvast staal
thermoplast (PA 6), grijs
thermoplast (PUR), zwart, met vuldraad
Coating behoud kabel
Zonder mantel
thermoplast (PA 6), zwart ommanteld
thermoplast (PA 6), helder ommanteld
Thermoplastisch PVC-gecoat, groen (transparant)
thermoplast (PA 6), grijs
thermoplast PUR, zwart
Ring
Roestvast staal
messing, tin-coating
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Modellen uit afbeelding 3 en 4 komen overeen met MIL-DTL-83420.
Montage
Bevestigingsklemmen (afbeelding 5/6) met een zachte hamer aan de kogelvergrendelingspen bevestigd. Demonteer via levering met een schroevendraaier.
Kunststof versie (afbeelding 7): knip de uiteinden zonder bramen af na bevestigen.
Spiraalvormig ontwerp (afbeelding 8) met extra lange effectieve werklengte.
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."