Draag­rie­men volgens DAN80

EH 4218.

Bevestigingskabels worden gebruikt als verliesbescherming, bijvoorbeeld bij kogelinsteekstiften.

Vasthoudkabels worden gekenmerkt door hun lichte en elastische constructie.

Naast de standaarduitvoeringen vervaardigen wij ook alle andere uitvoeringen (verschillende lengtes) en varianten (type [Fig.] 1 - 3) conform de norm. Alle sleutelringvarianten (messing, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) zijn optioneel verkrijgbaar. Korte levertijden zijn mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
L +5 -3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met kabelschoen en sleutelring aan beide uiteinden
Af­beel­ding:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
4218.A20
Documenten
Draagriemen
  • met kabelschoen en sleutelring aan beide uiteinden – Afbeelding 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Gewicht: 5 g
show article view
Draagriemen
Ver­sie:
met kabelschoen / kabelschoen en sleutelring
Af­beel­ding:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
4218.B20
Documenten
Draagriemen
  • met kabelschoen / kabelschoen en sleutelring – Afbeelding 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Gewicht: 5 g
show article view
Draagriemen
Ver­sie:
met kabelschoen aan beide uiteinden
Af­beel­ding:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Artikelnummer:
4218.C43
Documenten
Draagriemen
  • met kabelschoen aan beide uiteinden – Afbeelding 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Gewicht: 5,6 g
show article view
Draagriemen

Materiaal

Koord

  • Nylon, wit (volgens MIL-C-5040 Typ III)

Sleutelring

  • Roestvast staal (volgens DAN191C20)

Kabelschoen

  • Koper, galvanisch verzinkt (volgens DIN46237 4-6)

Isolator 

  • Nylon (polyamide), geel

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4218. Draagriemen – volgens DAN80
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."