Draag­rie­men volgens NSA5732

EH 4219.

Bevestigingskabels worden gebruikt als verliesbescherming, bijvoorbeeld bij kogelinsteekstiften.

Vasthoudkabels worden gekenmerkt door hun lichte en elastische constructie.

Naast de standaarduitvoeringen vervaardigen wij ook alle andere uitvoeringen (lengtes van 100 mm tot 950 mm / in stappen van 50 mm) en ontwerpen (600 N trekkracht) conform de norm. Korte levertijden zijn mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Trek­kracht min. max. [N]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Trek­kracht min. max. [N]:
150 N
Artikelnummer:
4219.100
Documenten
Draagriemen
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Trekkracht min. max.: 150 N
  • Gewicht: 2 g
show article view
Draagriemen
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Trek­kracht min. max. [N]:
150 N
Artikelnummer:
4219.200
Documenten
Draagriemen
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Trekkracht min. max.: 150 N
  • Gewicht: 3 g
show article view
Draagriemen
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Trek­kracht min. max. [N]:
150 N
Artikelnummer:
4219.250
Documenten
Draagriemen
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Trekkracht min. max.: 150 N
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Draagriemen

Materiaal

Koord

  • Polyamideweefsel, wit

Sleutelring

  • Roestvast staal

Krimkous

  • Plastic, zwart (volgens NSA937502-03)

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4219. Draagriemen – volgens NSA5732
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."