Montagekussens zijn verstelbare steunpoten met een kogelgewricht om oneffenheden te compenseren (niveauregeling max. 15°). Montagekussens worden vaak ook wel stelvoet, tafelvoet of draaivoet genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in een breed scala aan industriële sectoren voor vele toepassingen, waaronder nivellering, positionering, afstelling of als een stootkussen.
Het uitgebreide assortiment omvat diverse uitvoeringen uit voorraad:
Met binnendraad / met draadbouten
Staal gezwart / roestvrij staal 1.4305
Montagekussens met bescherming tegen uitglijden - uitvoering met beschermkap beschermt het oppervlak, vermindert trillingen en uitglijden
Montagekussens met bevestigingsgaten - uitvoering met bevestigingsgaten in de pad
Draaischroef - versie voor direct indraaien
Voor speciale toepassingen kunnen ook speciale ontwerpen worden ontworpen en vervaardigd.
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers